arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S3A-G5 160

S3A-G5 160

3-Achs-Backen grip

Ident.-Nr. 1471168

Versandfertig ab Lager
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Achs-Backen grip
  • Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 48 x 31 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.45 kg
Länge [mm] 48
Breite [mm] 80
Höhe [mm] 31
Passend zu 160
L [mm] 48
B [mm] 80
H [mm] 31
B1 [mm] 9
B2 [mm] 45
B3 [mm] 12.5
L1 [mm] 60
L2 [mm] 29
L3 [mm] 17.5
L4 [mm] 22
L5 [mm] 26.5
L6 [mm] 43.5
T1 [mm] 12
T2 [mm] 20
T3 [mm] 21
T4 [mm] 26
Gewicht [kg] 0.45

Lieferumfang
3-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben