arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S3A-G5 64 Abbildung ähnlich

S3A-G5 64

3-Achs-Backen grip

Ident.-Nr. 1471165

Versandfertig ab Lager
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Achs-Backen grip
  • Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 64
Technische Daten:
  • Abmessungen: 34 x 25,5 x 22 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.06 kg
Länge [mm] 25.5
Breite [mm] 34
Höhe [mm] 22
Passend zu 64
L [mm] 25.5
B [mm] 34
H [mm] 22
B1 [mm] 4.5
B2 [mm] 16
B3 [mm] 9
L1 [mm] 24
L2 [mm] 17
L3 [mm] 6.5
L4 [mm] 9
L5 [mm] 11.5
L6 [mm] 23
T1 [mm] 7
T2 [mm] 11
T3 [mm] 12
T4 [mm] 17
Gewicht [kg] 0.06

Lieferumfang
3-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben