SG5A 65-76-45
5-axis jaws
Ident.-Nr. 432258
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de 5 eixos
- Interface 1: W-65-1
- Adequado para: KSX 125, KSX-C 125
- Dimensões: 65 x 76 x 45 mm
- nível de aderência: 3 mm
- Peso: 1.6 kg
Technische Details
| Width [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 76.0 |
| Height [mm] | 45.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.6 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws