SG6F 125-57-40
Sistema de castanhas de 6 vias
N.º de identificação 432485
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de castanhas de 6 vias
- Adequado para: KSC3 125
- Dimensões: 125 x 57 x 40 mm
- Peso: 3.9 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Max. clamping force [kN] | 90.0 |
| Bundle | Set |
| Weight [kg] | 3.9 |
Scope of delivery
System jaws, fastening screws