SGKSE-G3 65-49-39
Coins de serrage
Ident.-Nr. 1329347
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Élément de serrage cale, cranté
- Compatible avec: KSM2 90
- Dimensions: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.8 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 49.0 |
| Hauteur [mm] | 39.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.8 |
Etendue de la livraison
Système de mors