SGVA-F 90-64-34.9
Prismabacken
Ident.-Nr. 1329341
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Prismabacke grip, fest
- Passend zu: KSM2 90
- Abmessungen: 90 x 64 x 34,9 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 14
- Gewicht: 1.6 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 64 |
Höhe [mm] | 34.9 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 1.6 |
Lieferumfang
Prismabacke fest, Befestigungsschrauben