arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SP 500-1 Abbildung ähnlich

SP 500-1

Spanneinsätze

Ident.-Nr. 194112

Begrenzt verfügbar
SP 500-1, Spanneinsätze
  • Höhe H: 20.5 mm
  • Länge L: 34.5 mm
  • Breite B: 60 mm
  • Gewinde G: M8
Höhe H [mm] 20.5
Länge L [mm] 34.5
Breite B [mm] 60.0
Gewinde G M8