SP-VL 50-12-SPC
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Ident.-Nr. 471410
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Estensione perno di serraggio
- Per sollevare il pezzo in lavorazione e ridurre il profilo di disturbo
- Con perno di fissaggio
- Dimensioni: Ø138 x 50 mm
- Forza di ancoraggio M12: 50 kN
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 3.6 kg
Technische Details
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Forza di ancoraggio M12 [kN] | 50.0 |
| Parallelismo piani [mm] | 0.02 |
| Variante | Perno di serraggio |
| Peso [kg] | 3.6 |
La fornitura comprende
Estensione perno di serraggio, perno di serraggio, vite di fissaggio, manuale operativo