SEI M8
Zubehör TANDEM
Ident.-Nr. 402318
Acessórios para morsa acionada
Características do produto:
Características do produto:
- Inserção de fixação
- 1º lado: revestido com carboneto de tungstênio
- 2º lado: Grip
- 3º lado: Grip, passo de 3 mm
- 4º lado: Grip, passo de 6 mm
- 5º lado: Grip, redondo, passo de 6 mm
- 6º lado: Grip, redondo
- Dimensões: 28 x 28 x 13 mm
- Peso: 0.05 kg
Technische Details
| Largura [mm] | 28.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 13.0 |
| Profundidade [mm] | 28.0 |
| Adequado para | 160 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Escopo de fornecimento
Inserção de fixação (4 peças), parafuso de fixação