STK-V 160/3
Krallenbacken
Ident.-Nr. 1516573
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Krallenbacke mit verlängertem Spannbereich
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 160
- Abmessungen: 68 x 57 x 27 mm
- grip-Stufe: 6 mm
Technische Details
Länge [mm] | 68 |
---|---|
Breite [mm] | 57 |
Höhe [mm] | 27 |
Passend zu | 160 |
L [mm] | 68 |
B [mm] | 57 |
H [mm] | 27 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 26 |
L1 [mm] | 41 |
L2 [mm] | 36 |
L3 [mm] | 39 |
L4 [mm] | 52 |
L5 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 12 |
T2 [mm] | 20 |
T3 [mm] | 21 |
Lieferumfang
Krallenbacken