STK-V 250/3
Krallenbacken
Ident.-Nr. 1516575
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Krallenbacke mit verlängertem Spannbereich
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 250
- Abmessungen: 88 x 85 x 34 mm
- grip-Stufe: 6 mm
Technische Details
Länge [mm] | 88 |
---|---|
Breite [mm] | 85 |
Höhe [mm] | 34 |
Passend zu | 250 |
L [mm] | 88 |
B [mm] | 85 |
H [mm] | 34 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 42 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 47 |
L4 [mm] | 68 |
L5 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
T2 [mm] | 27 |
T3 [mm] | 28 |
Lieferumfang
Krallenbacken