STR-H 100
Aufsatzbackenrohlinge blank
Ident.-Nr. 402201
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling, hoch
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 47 x 55 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 1.95 kg
Technische Details
Länge [mm] | 47 |
---|---|
Breite [mm] | 55 |
Höhe [mm] | 50 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 100 |
L [mm] | 47 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 6.6 |
B2 [mm] | 11 |
B3 [mm] | 35 |
T1 [mm] | 9 |
Gewicht [kg] | 1.95 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge