arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFK-T3 Z170-A8 Illustration similar

FFK-T3 Z170-A8

Flansch Standard

Ident.-Nr. 805111

Lieferzeit auf Anfrage
Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de expansão
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z170
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 8
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 133.4 mm
  • Círculo de passo do fuso: 171.4 mm
  • Altura: 40 mm
  • Furo de passagem: 110 mm
  • Peso: 6.1 kg
Lado da placa Z170
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 8
Círculo de arremesso da placa [mm] 133.4
Círculo de passo do fuso [mm] 171.4
Altura [mm] 40.0
Furo de passagem [mm] 110.0
Peso [kg] 6.1

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem