TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4"
Prolongadores poligonais
N.º de identificação 25001296
TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4", Prolongadores poligonais
- TRIBOS SVL
- Diâmetro de fixação: 3/16"
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 1/2"
- Comprimento total: 4"
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Min. torque: 3 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Polygonální nástavce |
|---|---|
| Řada | TRIBOS SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-1/2" |
| Upínací průměr D1 | 3/16" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| D5 | 1/2" |
| Celková délka L [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 29.5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 3.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Max. rychlostní limit
35.000 1/min
Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání