arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M SVL-12 Ø1.5x100 Abbildung ähnlich

TRIBOS-M SVL-12 Ø1.5x100

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 215702

Begrenzt verfügbar
TRIBOS-M SVL-12 Ø1.5x100, Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 1.5 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-12
Spanndurchmesser D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Gesamtlänge L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 0.05

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Max. Grenzdrehzahl
35.000 1/min

Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich