TRIBOS-M SVL-12 Ø2.5x100
Prolongadores poligonais
ID 215704
TRIBOS-M SVL-12 Ø2.5x100, Prolongadores poligonais
- TRIBOS SVL
- Diâmetro de fixação: 2.5 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Min. torque: 1.5 Nm
Technické údaje
| Tecnologia | Prolongadores poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-12 |
| Diâmetro de fixação D1 | 2.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Comprimento total L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. torque [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Limite máximo de velocidade
35.000 1/min
Individual
Pode ser encurtado individualmente do comprimento padrão de 100 mm para um mínimo de 50 mm
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta