arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90 Illustration similar

TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90

Hydraulic expansion toolholder

ID 206566

TENDO EC HSK-A 100 Ø20x90, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO E compact
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 520 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 38.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 61.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 520.0
Gewicht [kg] 2.8
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich