TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90
Hydrodehnspannfutter
ID 206577
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO E compact
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-F 63
- Spanndurchmesser: 25 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO E compact |
| Toolholder interface | HSK-F 63 |
| Toolholder standard | DIN 69893-6 |
| Clamping diameter D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D6 [mm] | 48.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Weight [kg] | 1.4 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69893-6
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Scope of delivery
Does not include an actuation key
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request