TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70
Ident.-Nr. 205954
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO RLA
- Interface do porta-ferramentas: HSK-C 40
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 70 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 90 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO RLA |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-C 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 45.0 |
| L3 [mm] | 8.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| Min. torque [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para troca manual de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento radial para pré-ajuste de ferramenta com precisão de mícron
Escopo de fornecimento
Inclui chave sextavada para TENDO RLA, sem chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta