TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 1459550
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø8x85, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 85 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 23 Nm
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Slim 4ax |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 36.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 56.05 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 23.0 |
| Gewicht [kg] | 2.2 |
| Cool Flow Variante | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Zielgerichtete Kühlung über vier im 90°-Abstand am Spanndurchmesser angebrachte Kühlmittelkanäle
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich