TENDO Turn VDI 30 Ø32x86
Hydrodehnspannfutter
Ident.-Nr. 216209
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
TENDO Turn VDI 30 Ø32x86, Werkzeughalter
- Hydrodehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Turn
- Werkzeughalterschnittstelle: VDI
- Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 86 mm
- Min. Drehmoment: 650 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Attacco portautensile | VDI |
| Portautensile standard | DIN ISO 10889-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D6 [mm] | 59.6 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 86 mm / 3.4" |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Coppia min. [Nm] | 650.0 |
| Peso [kg] | 2.1 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta