TRIBOS-R SRE 60
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201921
TRIBOS-R SRE 60, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø25, Ø1"
- Länge L1: 45 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø25, Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 60.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.319 |