TRIBOS-S SRE SO 30
Insert de réduction ouvert sur le côté
Ident.-Nr. 206088
TRIBOS-S SRE SO 30, Insert de réduction ouvert sur le côté
- Pour diamètre de serrage: Ø20
- Longueur L1: 45 mm
Technische Details
| For clamping diameter | Ø20 |
|---|---|
| D2 [mm] | 30.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.35 |