TRIBOS-S SRE 10.3
Reduziereinsatz
Ident.-Nr. 201988
TRIBOS-S SRE 10.3, Reduziereinsatz
- Für Spanndurchmesser: Ø1/4"
- Länge L1: 35 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.3 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 0.5 |