GZB-S Ø12 Ø7 KD
Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Ident.-Nr. 20024051
GZB-S Ø12 Ø7 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
- Kühlmitteldicht
- Spanndurchmesser: 7 mm
- Außendurchmesser: 12 mm
- Länge: 45 mm
Technische Details
| Technologie | Tussenhulzen, koelmiddelbestendig |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S KD |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 12 KD |
| Klemdiameter D1 | 7 mm |
| Buitendiameter D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 45 mm / 1.8" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Koelvloeistofbestendig
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar