arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø1 1/4 Abbildung ähnlich

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" PK

Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung

Ident.-Nr. 217980

Auf Lager
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
  • 주변장치 냉각
  • 클램핑 지름: 1/4"
  • 외경: 1 1/4"
  • 길이: 60.5 mm
기술 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
시리즈 GZB-S PK
툴홀더 인터페이스 GZB-S Ø 1 1/4" PK
클램핑 지름 D1 1/4"
외부 직경 D2 1 1/4"
D3 [mm] 39.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 60,5 mm / 2.4"
투영 길이 L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
중량 [kg] 0.3
표준 길이 예

버전
주변장치 냉각

흔들림 정확도
≤ 0.003 mm

냉각
주변 냉각 기능 있음
냉각수 방수 아님
슬롯형 칼라

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능