arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GZB-S Ø20 Ø11 PK Ilustracja analogiczna

GZB-S Ø20 Ø11 PK

Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym

Identyfikator 217928

GZB-S Ø20 Ø11 PK, Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
  • Chłodzenie peryferyjne
  • Średnica mocowania: 11 mm
  • Średnica zewn.: 20 mm
  • Długość: 50.5 mm
기술 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
시리즈 GZB-S PK
툴홀더 인터페이스 GZB-S Ø 20 PK
클램핑 지름 D1 11 mm
외부 직경 D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 50,5 mm / 2.0"
투영 길이 L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
중량 [kg] 0.1
표준 길이 예

버전
주변장치 냉각

흔들림 정확도
≤ 0.003 mm

냉각
주변 냉각 기능 있음
냉각수 방수 아님
슬롯형 칼라

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능