GZB-S Ø8 Ø1/8"PK
Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
Ident.-Nr. 217955
GZB-S Ø8 Ø1/8"PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
- Refroidissement périphérique
- Diamètre de serrage: 1/8"
- Diamètre extérieur: 8 mm
- Longueur: 37 mm
Technische Details
| Technologie | Douilles de réduction avec refroidissement périphérique |
|---|---|
| Gammes | GZB-S PK |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 8 PK |
| Diamètre de serrage D1 | 1/8" |
| Diamètre extérieur D2 | 8 mm |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 37 mm / 1.5" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 37.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Refroidissement périphérique
Concentricité
≤ 0,003 mm
Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande