arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø8 Ø3 PK Similar a la imagen

GZB-S Ø8 Ø3 PK

Casquillos intermedios con refrigeración periférica

ID 206257

Disponible
GZB-S Ø8 Ø3 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
  • Refrigeración periférica
  • Diámetro de sujeción: 3 mm
  • Diámetro exterior: 8 mm
  • Longitud: 37 mm
Técnica Casquillos intermedios con refrigeración periférica
Serie GZB-S PK
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 8 PK
Diámetro de sujeción D1 3 mm
Diámetro exterior D2 8 mm
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 37 mm / 1.5"
Longitud de proyección L1 [mm] 37.0
Peso [kg] 0.1
Longitud estándar

Modelo
Refrigeración periférica

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta