GZB-S Ø8 Ø4.5 PK
Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
ID 206272
GZB-S Ø8 Ø4.5 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 4.5 mm
- Außendurchmesser: 8 mm
- Länge: 37 mm
Technische Details
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 8 PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 4.5 mm |
| Diámetro exterior D2 | 8 mm |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 37 mm / 1.5" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 37.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta