CC ER 16 P Ø0.5-1
ER 精密コレットチャック
N.º de identificação 23003585
CC ER 16 P Ø0.5-1, ER 精密コレットチャック
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- クランプ軸用: Ø1
- 直径: 1 mm
- 長さ L1: 27.5 mm
- 振れ精度: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| 適合タイプ | ER 16 |
|---|---|
| クランプ軸用 | Ø1 |
| D1 min. [mm] | 0.5 |
| D1 max. [mm] | 1.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 重量 [kg] | 0.025 |
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B