arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC ER 16 P Ø0.5-1 類似のイラスト

CC ER 16 P Ø0.5-1

ER 精密コレットチャック

N.º de identificação 23003585

Em estoque
CC ER 16 P Ø0.5-1, ER 精密コレットチャック
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • クランプ軸用: Ø1
  • 直径: 1 mm
  • 長さ L1: 27.5 mm
  • 振れ精度: ≤ 0,002 mm
適合タイプ ER 16
クランプ軸用 Ø1
D1 min. [mm] 0.5
D1 max. [mm] 1.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
重量 [kg] 0.025
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B