CC ER 16 P Ø1-1.5
ER 高精度筒夹
ID 23003586
CC ER 16 P Ø1-1.5, ER 高精度筒夹
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 用于夹持直径: Ø1.5
- 直径: 1.5 mm
- 长度 L1: 27.5 mm
- 回转精度: ≤ 0.002 mm
Technical details
| For | ER 16 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1.5 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 1.5 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Weight [kg] | 0.025 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B