CC ER 16 P Ø1/8"
ER precision collet chucks
ID 1403889
CC ER 16 P Ø1/8", ER 高精度筒夹
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 用于夹持直径: Ø1/8"
- 直径: 1/8"
- 长度 L1: 27.5 mm
- 回转精度: ≤ 0,002 mm
Technical details
| For | ER 16 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1/8" |
| D1 min. [mm] | 2.175 |
| D1 max. [mm] | 3.175 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Weight [kg] | 0.026 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B