arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 16 P Ø3-3.5 Podobné zobrazení

CC ER 16 P Ø3-3.5

Přesné upínací kleštiny ER

ID 1380818

In stock
CC ER 16 P Ø3-3.5, Přesné upínací kleštiny ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pro upínací průměr: Ø3.5
  • Průměr: 3.5 mm
  • Délka L1: 27.5 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,002 mm
Pro ER 16
Pro upínací průměr Ø3.5
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 3.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.025
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B