CC ER 11 Ø0.5-1
Pinze ER
ID 280100
CC ER 11 Ø0.5-1, Pinze ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø0.5 - 1
- Diametro: 1 mm
- Lunghezza L1: 18 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm
Technical details
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø0.5 - 1 |
| D1 min. [mm] | 0.5 |
| D1 max. [mm] | 1.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Weight [kg] | 0.034 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B