KMRS HSK 25
Key for coolant tube
IDnr. 9799149
KMRS HSK 25, Key for coolant tube
- For interface: HSK 25
- Diameter: 5 mm
Technische gegevens
| 対応インターフェース | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| D2 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 105.0 |
| 重量 [kg] | 0.15 |
IDnr. 9799149
| 対応インターフェース | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| D2 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 105.0 |
| 重量 [kg] | 0.15 |