arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KMRS HSK 40 Vergelijkbare illustratie

KMRS HSK 40

Key for coolant tube

IDnr. 9799151

KMRS HSK 40, Key for coolant tube
  • For interface: HSK 40
  • Diameter: 8 mm
For interface HSK 40
D1 [mm] 8.0
D2 [mm] 11.0
L1 [mm] 111.0
Weight [kg] 0.05