arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BAV 2 图片仅供参考

BAV 2

卡爪转动夹具

ID 119102

product.stock.stockLevelStatus.outOfStock
BAV 2, 卡爪转动夹具 轻型
  • 内径 I: 135 mm
  • 外径 A: 215 mm
Vnitřní průměr I [mm] 135.0
Vnější průměr A [mm] 215.0
Max. upínací síla [kN] 30.0
Min. poloha nastavení [mm] 215.0
Max. poloha nastavení [mm] 285.0
Min. poloha nastavení [mm] 70.0
Max. poloha nastavení [mm] 140.0
Vlastní hmotnost [kg] 5.2