MSC-BL30 500x85
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 422091
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelový blok
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Rozměry: 500 x 85 x 50 mm
- Rozteč pólů: 3 mm + 1,5 mm
- Vlastní hmotnost: 18 kg
Technical details
| Délka [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 85.0 |
| Výška [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.0 |