KM-WB 211
直齿软顶爪,钢制
Ident.-Nr. 132114
KM-WB 211, 直齿软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 3.0 mm x 60°
- 槽宽度: 25 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Technische Details
| Groupe de produit | Mors doux rapportés droits en acier |
|---|---|
| Denture | 3.0 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 25.0 |
| Largeur B [mm] | 80.0 |
| Hauteur H [mm] | 80.0 |
| Longueur L [mm] | 195.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 85.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 60.0 |
| Vis | M20 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/jeu [kg] | 25.75 |