SGAB-B 125-C
標準チャックジョー
ID 1541879
SGAB-B 125-C, 標準チャックジョー
特長:
特長:
Technical details
製品グループ | 標準チャックジョー |
---|---|
インターフェース | ROEMHELD/ HILMA |
チャックジョータイプ | 可動 |
幅 B [mm] | 125.0 |
高さ H1 [mm] | 40.0 |
高さ H2 [mm] | 22.0 |
長さ L [mm] | 80.0 |
穴間隔 b [mm] | 50.0 |
穴間隔 c [mm] | 80.0 |
m/セット [kg] | 1.87 |