ADHESO Demogreifer 700µm
접착 그리퍼
문의하기
이 제품은 온라인에서만 요청할 수 있습니다.
접착 그리퍼 ADHESO
- 그리퍼 패드 사이즈: 32 mm
- ADHESO 접착 구조, 기둥의 직경: 700 µm
기술 세부 정보
| 접착 구조 [µm] | 700.0 |
|---|---|
| 중량 [g] | 28.5 |
| 패드 지름 [mm] | 32.0 |
| 주변 환경 | 먼지 없음 (dust-free), 기름이 없으며 (grease-free), 건조 |
| 재료 폼 | 거품 형태의 아크릴 접착제 |
| 접착 구조 재료 | TPU |
| 직경 D [mm] | 40.0 |
| 높이 Z [mm] | 19.8 |
G-5-700-M은 당사 기술의 가능성과 장점을 보여줍니다. 이 그리퍼는 테스트 환경 및 데모용으로 특별히 설계되었습니다. ADHESO G-5-700-M은 이 미래 기술의 세계에 대한 통찰력을 제공하고 그리퍼의 성능을 직접 경험할 수 있게 해줍니다.
치수
치수
Notas gerais sobre a série
Princípio de funcionamento
Adesão (a seco)
Material da carcaça
Alumínio, anodizado
Material da espuma
Estrutura de suporte/adesivo acrílico espumado
Material de estrutura adesiva
Poliuretano termoplástico (TPU) 700 µm
Material do adesivo
Adesivo acrílico
Peso da peça
até 1 kg/cm², dependendo da superfície da peça
Escopo de fornecimento
Garra ADHESO com tampa
Garra, composta por
Suporte de almofada, estrutura de suporte, estrutura adesiva