SLH 35-0640
pillar assembly system hollow pillar
ID 313854
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 35
- Length: 640 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 640.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
ID 313854
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 640.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |