FPS-S 13
Flexible position sensor
ID 301705
Flexible position sensor FPS
- Number of switching points: 5
- Rectangle sensor
- Width: 13 mm
- Height: 5 mm
- Cable length: 30 cm
- Electrical connection: M8
Technical details
| Diamètre de câble [mm] | 3.5 |
|---|---|
| Longueur de câble [cm] | 30.0 |
| Connexion de FPS côté processeur | M8 |
| Nombre de points de commutation | 5 |
| Poids [kg] | 0.01 |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 70.0 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 35.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 17.5 |