GSW-B-AGE-XYZ 220
ID 308437
- Max. okolní teplota: 90 °C
- Průměr stopky: 20 mm
Technické údaje
| Eigenmasse [kg] | 1.1 |
|---|---|
| Max. zul. Drehzahl [1/min] | 20.0 |
| Nennbetriebsdruck Druckluft [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck Druckluft [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck Druckluft [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck Kühlmittel [bar] | 40.0 |
| Min. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] | 20.0 |
| Max. Betriebsdruck Kühlmittel [bar] | 50.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 90.0 |
| Ausgleichsweg XY [mm] | 1.5 |
| Ausgleichsweg Z [mm] | 2.7 |
| Auslenkung winkelig [°] | 5.5 |
| Auslenkung rotatorisch [°] | 3.5 |
| Ausgleichsmoment rotatorisch [Nm] | 0.2 |
| Durchmesser D [mm] | 90.0 |
| Höhe Z [mm] | 129.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 60.0 |
| Moment My max. [Nm] | 95.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 55.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 1500.0 |
Der entsprechende Greifer ist separat zu bestellen.
Greiferspezifische Werte entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.
Dimensionen und max. Belastungen
Ausgleichswinkel
Ausgleichsweg
Dimensionen und max. Belastungen
Die Kräfte und Momente sind der jeweiligen Baugröße des Greifers zu entnehmen.
Ausgleichswinkel
- Osa X:
- Ausgleichswinkel
- Osa Y:
- Rückstellmoment
Ausgleichsweg
- Osa X:
- Ausgleichsweg
- Osa Y:
- Rückstellkraft
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
bezieht sich auf die Kombination des GSW-B mit dem entsprechend genannten Greifer und ist die minimale Greifkraft, die erreicht wird.
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind stark abhängig vom Durchfluss und Druck des Antriebmediums und den daraus resultierenden Strömungswiderständen.
Wirkprinzip
Druckteiler und Keilhakenkinematik
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Grundbackenmaterial
Stahl, brüniert
Spindelschnittstellenmaterial
Aluminiumlegierung
Betätigung
hydraulisch über Maschinenkühlflüssigkeit (gefiltert, max. Partikelgröße 30 µm) oder pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Lieferumfang
Befestigungsschrauben, Zentrierelemente, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar). Der Greifer ist nicht enthalten und muss separat in der gewünschten Variante bestellt werden.