TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø6x75
Polygonal toolholders
ID 25005757
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø6x75, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-RM
- Toolholder interface: HSK-A 50
- Clamping diameter: 6 mm
- Projecting length: 75 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.004 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 10 Nm
Technical details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-RM |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 53.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.45 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Sehr stabile Bauweise für schnelles und genaues Arbeiten
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,004 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Inklusive Gewinde für Kühlmittelrohranschluss
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich