MGT-IC Ø1000
MAGNOS para aplicações de torneamento
N.º de identificação 1311857
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Polo radial
- Tipo de ímã: AlNiCo duplo
- Com ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: Ø1000 x 142 mm
- Número de polos: 18 (ranhura T 10H8)
- Força de retenção máx.: 160 N/cm²
- Velocidade de rotação máx.: 400 1/min
- Diâmetro de fixação mín.: 250 mm
- Diâmetro de fixação máx.: 1000 mm
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 720 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Número de canais: 3
- Conexão: 7-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| ØAD [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 250.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 160.0 |
| Anzahl Pole | 18.0 |
| Anschluss | 7-PIN |
| Anzahl Kanäle | 3.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Max. Drehzahl [1/min] | 400.0 |
| Gewicht [kg] | 720.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen