arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Module als Werkstückschnittstelle

Modules utilisés en guise d'interfaces de pièce à usiner

Modules de bridage
Modules de serrage ou modules de compensation utilisés en guise d'interfaces avec la pièce à usiner Les modules de serrage peuvent être actionnés par commande pneumatique ou manuelle. Les modules de compensation servent à compenser les différences de hauteur.

Avantages - Vos bénéfices

  • Compensation des différences de hauteur jusqu'à 11 mm
    Réglage personnalisé en fonction des fonctions de serrage respectives
  • Centrage par goupille sans jeu entre les composants
    Répétabilité élevée de < 0,005 mm
  • Bridage intelligent entre les modules d'empilement
    Pour des opérations simples et rapides
  • Forces élevées de traction
    Jusqu'à 15 kN pour des paramètres de coupe élevés et une plus grande efficacité en production
  • Turbo intégré par défaut
    Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité.
  • Verrouillage enveloppant, autobloquant
    L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression
  • Design en acier inoxydable
    Longue durée de vie et sécurité de processus maximale

Options et informations particulières

  • WDP-5X-DSM 99-70
    Module de serrage direct à commande pneumatique avec forces de plaquage élevées La pièce est serrée par la force du ressort de manière autobloquante et enveloppante.
  • WDP-5X-DSM 99-70-M
    Module de serrage direct à commande manuelle avec forces de plaquage élevées Le serrage direct de la pièce à usiner se produit par le biais du mouvement rotatif d'une vis d'actionnement ; il s'adapte parfaitement à la forme et se verrouille automatiquement.
  • WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
    Module de compensation à commande pneumatique avec force de maintien élevée Le module de compensation peut compenser librement les différences de hauteur jusqu'à 11 mm. La pièce est serrée par la force du ressort de manière autobloquante et enveloppante.