arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SKB-F 125

SKB-F 125

Systembacken Standard

N.º de identificação 1450640

Em estoque
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Festbacke für Konsolspannung
  • Vorbereitet für KONTEC Aufsatzbacken
  • Passend zu: ROTA-ML flex 2+2 800/1000/1200 (1. Generation)
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 120 x 81 mm
  • Lochabstand Befestigungsbohrungen: 124 x 75 mm
  • Aufsatzbackenschnittstelle: W-125-1
  • Gewicht: 7.4 kg
Hinweis:
  • Der Lochabstand der Befestigungsbohrungen sollte mit dem Futter abgeglichen werden
Gewicht [kg] 7.4

Lieferumfang
Konsolbacke fest