WTR-A 200
Mors à changement rapide
ID 1626345
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: Etau TANDEM BWA, taille 200
- Dimensions: 94 x 101.8 x 47 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 3.8 kg
Technical details
| 幅 [mm] | 101.8 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 47.0 |
| 材質 | 16MnCr5 |
| 適合タイプ | 200 |
| 重量 [kg] | 3.8 |
納品内容
クイックチェンジ・ジョー